ROTA NCX 260-81 Z220-SFGX
3-szczękowy uchwyt z systemem szybkiej wymiany szczęk do tokarek z siłownikiem o krótkim skoku
Identyfikator 800820
Ten produkt został wycofany i nie jest już dostępny.
Produkty alternatywne:
Uchwyt tokarski ze standardowym systemem szybkiej zmiany szczęki
Informacje o wycofaniu:
Informacje o wycofaniu:
- Data zakończenia sprzedaży: 2023-06-30
- Trójszczękowe uchwyty hakowo-klinowe
- System szybkiej wymiany szczęk
- Otwór przelotowy: 81 mm
- Uchwyt wrzeciona: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
- Interfejs szczęki: Zazębienie skośne
- Skok na szczękę: 5 mm
- Podziałka zazębienia: 3.4 mm
- Skok tłoka: 21 mm
- Maks. siła mocowania: 128 kN
- Maks. siła uruchamiająca: 68 kN
- Maks. obr./min: 4500 1/min
- Ciężar: 38 kg
Szczegóły techniczne
Typ wrzeciona | ISO 702-4 |
---|---|
Wielkość wrzeciona | Nr. 8 (Z220) |
Zazębienie | Zazębienie skośne |
Maks. obr./min [1/min] | 4500 |
Maks. siła mocowania [kN] | 128 |
Maks. siła uruchamiająca [kN] | 68 |
Skok/szczęka [mm] | 5 |
Podziałka zazębienia [mm] | 3.4 |
Skok tłoka (H) [mm] | 21 |
Moment bezwładności [kgm²] | 0.33 |
Ciężar [kg] | 38 |
Wykres stosunku siły zacisku do prędkości obrotowej
Wykres stosunku siły zacisku do prędkości obrotowej
- Oś X:
- n [min-1]
- Oś Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 250
- yellow
-
SFA-AL 250
- red
-
SFA 250
- green
-
Wymagana minimalna siła mocowania Fspmin 33%