ROTA NCX 315-106 A11-SFGX
3-szczękowy uchwyt z systemem szybkiej wymiany szczęk do tokarek z siłownikiem o krótkim skoku
Identyfikator 800833
Ten produkt został wycofany i nie jest już dostępny.
Produkty alternatywne:
Uchwyt tokarski ze standardowym systemem szybkiej zmiany szczęki
Informacje o wycofaniu:
Informacje o wycofaniu:
- Data zakończenia sprzedaży: 2023-06-30
- Trójszczękowe uchwyty hakowo-klinowe
- System szybkiej wymiany szczęk
- Otwór przelotowy: 106 mm
- Uchwyt wrzeciona: ISO 702-1 Nr. 11
- Interfejs szczęki: Zazębienie skośne
- Skok na szczękę: 6.3 mm
- Podziałka zazębienia: 4 mm
- Skok tłoka: 25 mm
- Maks. siła mocowania: 155 kN
- Maks. siła uruchamiająca: 88 kN
- Maks. obr./min: 3500 1/min
- Ciężar: 66 kg
Szczegóły techniczne
Typ wrzeciona | ISO 702-1 |
---|---|
Wielkość wrzeciona | Nr. 11 |
Zazębienie | Zazębienie skośne |
Maks. obr./min [1/min] | 3500 |
Maks. siła mocowania [kN] | 155 |
Maks. siła uruchamiająca [kN] | 88 |
Skok/szczęka [mm] | 6.3 |
Podziałka zazębienia [mm] | 4 |
Skok tłoka (H) [mm] | 25 |
Moment bezwładności [kgm²] | 0.93 |
Ciężar [kg] | 66 |
Wykres stosunku siły zacisku do prędkości obrotowej
Wykres stosunku siły zacisku do prędkości obrotowej
- Oś X:
- n [min-1]
- Oś Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 315
- red
-
SFA 315
- yellow
-
SFA-AL 315
- green
-
Wymagana minimalna siła mocowania Fspmin 33%