THL-S plus
Podtrzymki z cylindrem bocznym
Ten produkt został wycofany i nie jest już dostępny.
Uruchamiane hydraulicznie, samocentrujące podtrzymki o dużej sile mocowania oraz niezrównanej, wysokiej dokładności centrowania i powtarzalności.
Opis
Zalety – Korzyści dla użytkownika
- Precyzyjna podtrzymka spełniająca najwyższe wymagania jakościowe
Zapewnia doskonałe procesy obróbki - Bardzo precyzyjna kinematyka dźwigni
Wysoka centryczność i powtarzalność - Seryjne uszczelnienie przed przedostawaniem się wiórów oraz przyłącze powietrza do przedmuchu w standardzie
Zapewnia niezawodność procesu oraz wydłużone interwały konserwacyjne - Płukanie rolki w standardzie
Aby uniknąć zanieczyszczenia i zagnieżdżania wiórów - Zoptymalizowany układ smarowania za sprawą smarowania centralnego
Prostota zasilania i długa trwałość użytkowa - Przyłącza hydrauliczne z tyłu i z boku cylindra
Łatwy montaż w niemal każdej obrabiarce - Wbudowany zawór bezpieczeństwa oraz kontrola pozycji końcowej
Maksymalne bezpieczeństwo obsługi - Opcjonalnie dostępna funkcja monitorowania położenia tłoka
Krótsze czasy cyklów i zapobieganie kolizji - Kompatybilne ze wszystkimi dostępnymi na rynku podtrzymkami.
Łatwa wymiana podtrzymek bez dodatkowych specjalnych części - Wszystkie elementy funkcjonalne szlifowane i hartowane
Zapewnia długą żywotność
Opcje i informacje specjalne
- Podtrzymki z cylindrem bocznym
Podtrzymka THL-S plus z cylindrem bocznym jest przeznaczona w szczególności do ograniczonych przestrzeni montażowych. Zastosowane rozwiązanie pozwoliło na skrócenie całkowitej długości podtrzymki. Zależnie od wymiarów instalacji oznacza to również możność zastosowania większej podtrzymki o większym zakresie mocowania. Dzięki zoptymalizowanej kinematyce dźwigni, centralnemu smarowaniu oraz smarowaniu ręcznemu podtrzymka zapewnia maksymalną siłę mocowania na każdej rolce, jak również niezmiennie wysoką dokładność centrowania i powtarzalność.