EGM-B-Q-70-1x4
Identyfikator 306382
Chwytak magnetyczny EGM, elektryczna
- Typ magnesu: Dwubiegunowe
- Kształt bieguna: kwadrat
- Szerokość bieguna: 70 mm
- Liczba biegunów, układ biegunów: 1 x 4
- Interfejs komunikacyjny: Cyfrowe we/wy
- Zasilanie: 400 V AC
- Maks. prąd całkowity: 32 A
- Liczba biegunów: 4
- Strefa magnetyczna: 196 cm²
- Obwód magnetyczny: 12.3 A
- Maks. temperatura otoczenia: 50 °C
Szczegóły techniczne
Ciężar [kg] | 25 |
---|---|
Liczba biegunów | 4 |
Strefa magnetyczna [cm²] | 196 |
Minimalna grubość detalu [mm] | 18 |
Obciążenie użyteczne na poziomą powierzchnię magnesu [kg] | 296 |
Obciążenie użyteczne na pionową powierzchnię magnesu [kg] | 118 |
Maks. liczba uruchomień na minutę [1/min] | 10 |
Wzrost temperatury modułu w razie 5 uruchomień na minutę [°C] | 24 |
Wzrost temperatury modułu w razie 15 uruchomień na minutę [°C] | 60 |
Stopień ochrony IP | 52 |
Pobór prądu po aktywacji/dezaktywacji [A] | 12.3 |
Długość X [mm] | 370 |
Szerokość Y [mm] | 115 |
Wysokość Z [mm] | 61 |
Typ sterownika magnetycznego | ECG 02 |
Napięcie znamionowe [V AC] | 400 |
Maks. prąd [A] | 32 |
Maks. liczba modułów na sterownik | 4 |
Wymiary
Wymiary
Zasada działania
Magnetyzacja magnesów trwałych
Materiał obudowy
Stal
Materiał szczęki bazowej
Stal
Uruchamianie
Impuls elektryczny do aktywacji i dezaktywacji układu
Gwarancja
24 miesiące
Charakterystyka żywotności
na zamówienie
Zakres dostawy
Zestaw akcesoriów z tulejami centrującymi