EGM-M-L-15-1-FX
Identyfikator 306361
Chwytak magnetyczny EGM, elektryczna
- Typ magnesu: Jednobiegunowe
- Kształt bieguna: Podłużne
- Szerokość bieguna: 15 mm
- stałe wyjście przewodu (przewód 30 cm)
- Interfejs komunikacyjny: Cyfrowe we/wy
- Zasilanie: 400 V AC
- Maks. prąd całkowity: 32 A
- Liczba biegunów: 2
- Strefa magnetyczna: 22.5 cm²
- Obwód magnetyczny: 2.6 A
- Maks. temperatura otoczenia: 50 °C
Szczegóły techniczne
Ciężar [kg] | 2.1 |
---|---|
Liczba biegunów | 2 |
Strefa magnetyczna [cm²] | 22.5 |
Minimalna grubość detalu [mm] | 5 |
Obciążenie użyteczne na poziomą powierzchnię magnesu [kg] | 22 |
Obciążenie użyteczne na pionową powierzchnię magnesu [kg] | 9 |
Maks. liczba uruchomień na minutę [1/min] | 16 |
Wzrost temperatury modułu w razie 5 uruchomień na minutę [°C] | 15 |
Wzrost temperatury modułu w razie 15 uruchomień na minutę [°C] | 40 |
Stopień ochrony IP | 54 |
Pobór prądu po aktywacji/dezaktywacji [A] | 2.6 |
Długość przewodu [cm] | 30 |
Długość X [mm] | 105 |
Szerokość Y [mm] | 47 |
Wysokość Z [mm] | 79 |
Typ sterownika magnetycznego | ECG 02 |
Napięcie znamionowe [V AC] | 400 |
Maks. prąd [A] | 32 |
Maks. liczba modułów na sterownik | 17 |
Wymiary
Wymiary
Zasada działania
Magnetyzacja magnesów trwałych
Materiał obudowy
Stal
Materiał szczęki bazowej
Stal
Uruchamianie
Impuls elektryczny do aktywacji i dezaktywacji układu
Gwarancja
24 miesiące
Charakterystyka żywotności
na zamówienie
Zakres dostawy
Zestaw akcesoriów z tulejami centrującymi