MPG-plus 25-AS
Identyfikator 305502
- Skok na szczękę: 3 mm
- Siła zamykająca: 48 N
- Maks. temperatura otoczenia: 90 °C
Szczegóły techniczne
Skok na szczękę [mm] | 3 |
---|---|
Siła zamykająca [N] | 48 |
Siła zamykania (długość palca 0 mm) [N] | 51 |
Min. siła sprężyny [N] | 10 |
Ciężar [kg] | 0.07 |
Zalecana masa detalu [kg] | 0.19 |
Objętość cylindra na podwójny skok [cm³] | 2.5 |
min. ciśnienie robocze [bar] | 4 |
maks. ciśnienie robocze [bar] | 6.5 |
Znamionowe ciśnienie robocze [bar] | 6 |
Czas zamykania [s] | 0.017 |
Czas otwierania [s] | 0.033 |
Czas zamykania/otwierania za pomocą sprężyny [s] | 0.1 |
Maks. dopuszczalna długość palca [mm] | 32 |
Maks. dopuszczalna masa na palec [kg] | 0.02 |
Stopień ochrony IP | 30 |
Min. temperatura otoczenia [°C] | 5 |
Maks. temperatura otoczenia [°C] | 90 |
Powtarzalność [mm] | 0.02 |
Klasa pomieszczenia sterylnego ISO 14644-1:2015 | 6 |
Długość X [mm] | 26 |
Szerokość Y [mm] | 18 |
Wysokość Z [mm] | 39.8 |
Moment Mx maks. [Nm] | 0.5 |
Moment My maks. [Nm] | 0.42 |
Moment Mz maks. [Nm] | 1.5 |
Maks. siła osiowa Fz maks. [N] | 70 |
Wymiary i maksymalne obciążenia
Maksymalne dopuszczalne wystawanie palca
Siła chwytania, chwyt śr. zewn.
Maksymalne dopuszczalne wystawanie palca
Wymiary i maksymalne obciążenia
Podane wartości momentów oraz sił są wartościami statycznymi, które dotyczą każdej szczęki bazowej i mogą występować równocześnie. Oprócz momentu generowanego przez samą siłę chwytania możliwe jest występowanie obciążeń.
Maksymalne dopuszczalne wystawanie palca
Siła chwytania, chwyt śr. zewn.
- Oś X:
- Punkt P - długość palca
- Oś Y:
- Siła chwytania
Maksymalne dopuszczalne wystawanie palca
Lmax odpowiada maksymalnej dopuszczalnej długości palca, patrz tabela danych technicznych
- green
- Dopuszczalny zakres
- grey
- Niedopuszczalny zakres
Ogólne informacje dotyczące serii
Siła chwytania
to arytmetyczna suma poszczególnych sił chwytania przyłożonych do każdej ze szczęk chwytaka w odległości P (zob. ilustracja).
Długość palca
jest mierzona od powierzchni referencyjnej jako odległość P w kierunku głównej osi. Maksymalna dopuszczalna długość palca obowiązuje do momentu osiągnięcia znamionowego ciśnienia roboczego. W przypadku wyższych wartości ciśnienia długość palca należy odpowiednio zredukować do momentu osiągnięcia znamionowego ciśnienia roboczego.
Powtarzalność
określa się jako rozkład położenia skrajnego w 100 kolejnych skokach.
Ciężar przedmiotu obrabianego
jest obliczany dla uchwytu z pasowaniem wtłaczanym ze współczynnikiem tarcia statycznego 0,1 oraz współczynnikiem 2 zabezpieczenia przed poślizgiem elementu obrabianego na skutek przyspieszenia ziemskiego g. W przypadku uchwytu z pasowaniem kształtowym dopuszczalne ciężary elementu obrabianego są znacznie większe.
Czasy zamykania i otwierania
to czasy ruchu samych szczęk bazowych, bez palców chwytaka specyficznych dla danego zastosowania. Nie obejmują one czasów przełączania zaworu, czasu napełniania przewodów giętkich ani czasów reakcji sterownika PLC i powinny być uwzględniane przy obliczaniu czasów cyklu.
Zasada działania
Klinowo-hakowy układ kinematyczny
Materiał obudowy
Stop aluminium, anodowany
Materiał obudowy pokrywy
Stal
Materiał szczęki bazowej
Stal
Uruchamianie
pneumatyczne, przy użyciu przefiltrowanego sprężonego powietrza wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Gwarancja
24 miesiące
Charakterystyka żywotności
na zamówienie
Zakres dostawy
Tuleje centrujące, o-ringi do bezpośredniego podłączenia, instrukcja montażu (instrukcja obsługi wraz z deklaracją producenta jest dostępna online).
Utrzymanie siły chwytania
możliwe dzięki użyciu wersji z mechanicznym utrzymywaniem siły chwytania lub zaworu utrzymującego ciśnienie SDV-P