PGN-plus 125-2-AS-K
Identyfikator 38371453
Produkty alternatywne:
- Skok na szczękę: 6 mm
- Siła zamykająca: 3040 N
- Maks. temperatura otoczenia: 90 °C
Szczegóły techniczne
Skok na szczękę [mm] | 6 |
---|---|
Siła zamykająca [N] | 3040 |
Siła zamykania (długość palca 0 mm) [N] | 3540 |
Min. siła sprężyny [N] | 800 |
Ciężar [kg] | 1.85 |
Zalecana masa detalu [kg] | 11.2 |
Objętość cylindra na podwójny skok [cm³] | 119 |
min. ciśnienie robocze [bar] | 4 |
maks. ciśnienie robocze [bar] | 6.5 |
Znamionowe ciśnienie robocze [bar] | 6 |
Min. ciśnienie powietrza oczyszczającego [bar] | 0.5 |
Maks. ciśnienie powietrza oczyszczającego [bar] | 1 |
Czas zamykania [s] | 0.08 |
Czas otwierania [s] | 0.12 |
Czas zamykania/otwierania za pomocą sprężyny [s] | 0.3 |
Maks. dopuszczalna długość palca [mm] | 160 |
Maks. dopuszczalna masa na palec [kg] | 2.1 |
Stopień ochrony IP | 40 |
Min. temperatura otoczenia [°C] | 5 |
Maks. temperatura otoczenia [°C] | 90 |
Powtarzalność [mm] | 0.01 |
Klasa pomieszczenia sterylnego ISO 14644-1 | 5 |
Długość X [mm] | 151 |
Szerokość Y [mm] | 60 |
Wysokość Z [mm] | 93 |
Moment Mx maks. [Nm] | 120 |
Moment My maks. [Nm] | 145 |
Moment Mz maks. [Nm] | 100 |
Maks. siła osiowa Fz maks. [N] | 2800 |
Wersja z zabezpieczeniem antykorozyjnym | tak |
Wymiary i maksymalne obciążenia
Maksymalne dopuszczalne wystawanie palca
Maksymalne dopuszczalne wystawanie palca
Wymiary i maksymalne obciążenia
Podane wartości momentów oraz sił są wartościami statycznymi, które dotyczą każdej szczęki bazowej i mogą występować równocześnie. Oprócz momentu generowanego przez samą siłę chwytania możliwe jest występowanie obciążeń.
Maksymalne dopuszczalne wystawanie palca
Maksymalne dopuszczalne wystawanie palca
Krzywa dotyczy skoku w wersji 1. W przypadku pozostałych wersji krzywa musi zostać przesunięta równolegle względem maks. dopuszczalnej długości palca.
- green
- Dopuszczalny zakres
- grey
- Niedopuszczalny zakres
Ogólne informacje dotyczące serii
Siła chwytania
to arytmetyczna suma poszczególnych sił chwytania przyłożonych do każdej ze szczęk chwytaka w odległości P (zob. ilustracja).
Długość palca
jest mierzona od powierzchni referencyjnej jako odległość P w kierunku głównej osi. Maksymalna dopuszczalna długość palca obowiązuje do momentu osiągnięcia znamionowego ciśnienia roboczego. W przypadku wyższych wartości ciśnienia długość palca należy odpowiednio zredukować do momentu osiągnięcia znamionowego ciśnienia roboczego.
Powtarzalność
określa się jako rozkład położenia skrajnego w 100 kolejnych skokach.
Ciężar przedmiotu obrabianego
jest obliczany dla uchwytu z pasowaniem wtłaczanym ze współczynnikiem tarcia statycznego 0,1 oraz współczynnikiem 2 zabezpieczenia przed poślizgiem elementu obrabianego na skutek przyspieszenia ziemskiego g. W przypadku uchwytu z pasowaniem kształtowym dopuszczalne ciężary elementu obrabianego są znacznie większe.
Czasy zamykania i otwierania
to czasy ruchu samych szczęk bazowych, bez palców chwytaka specyficznych dla danego zastosowania. Nie obejmują one czasów przełączania zaworu, czasu napełniania przewodów giętkich ani czasów reakcji sterownika PLC i powinny być uwzględniane przy obliczaniu czasów cyklu.
Klasa pomieszczenia sterylnego ISO 14644-1:1999
5
Zasada działania
Tryb klinowy z powierzchniowym przeniesieniem mocy
Materiał obudowy
Aluminium
Materiał szczęki bazowej
Stal
Uruchamianie
pneumatyczne, przy użyciu przefiltrowanego sprężonego powietrza wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Gwarancja
36 miesięcy
Charakterystyka żywotności
na zamówienie
Zakres dostawy
Wsporniki do czujników zbliżeniowych, tuleje centrujące, o-ringi do bezpośredniego podłączenia, instrukcja montażu (instrukcja obsługi wraz z deklaracją producenta jest dostępna online).
Utrzymanie siły chwytania
możliwe dzięki użyciu wersji z mechanicznym utrzymywaniem siły chwytania lub zaworu utrzymującego ciśnienie SDV-P