arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
PGN-plus 300-2-AS-SD Ilustracja analogiczna

PGN-plus 300-2-AS-SD

Chwytak uniwersalny

Identyfikator 37371456

Chwytak uniwersalny PGN-plus, Rozmiar: 300, pneumatyczna, z utrzymywaniem siły chwytania: AS, w wersji pyłoszczelnej

  • Skok na szczękę: 20 mm
  • Siła zamykająca: 12500 N
  • Maks. temperatura otoczenia: 90 °C
Skok na szczękę [mm] 20.0
Siła zamykająca [N] 12500.0
Siła zamykania (długość palca 0 mm) [N] 13288.0
Min. siła sprężyny [N] 2200.0
Masa [kg] 18.2
Zalecana masa detalu [kg] 51.5
Objętość cylindra na podwójny skok [cm³] 1295.0
min. ciśnienie robocze [bar] 4.0
Maks. ciśnienie robocze [bar] 6.5
Znamionowe ciśnienie robocze [bar] 6.0
Min. ciśnienie powietrza oczyszczającego [bar] 0.5
Maks. ciśnienie powietrza oczyszczającego [bar] 1.0
Czas zamykania [s] 0.4
Czas otwierania [s] 0.7
Czas zamykania/otwierania za pomocą sprężyny [s] 0.6
Maks. dopuszczalna długość palca [mm] 250.0
Maks. dopuszczalna masa na palec [kg] 11.5
Stopień ochrony IP 64
Min. temperatura otoczenia [°C] 5.0
Maks. temperatura otoczenia [°C] 90.0
Powtarzalność [mm] 0.05
Klasa pomieszczenia sterylnego ISO 14644-1 5
Długość X [mm] 334.0
Szerokość Y [mm] 140.0
Wysokość Z [mm] 185.5
Moment Mx maks. [Nm] 400.0
Moment My maks. [Nm] 400.0
Moment Mz maks. [Nm] 250.0
Maks. siła osiowa Fz maks. [N] 8000.0
Wersja pyłoszczelna tak
Aby uzyskać pełną siłę chwytania (określonej w tabeli z danymi technicznymi), potrzebne może być wykonanie około 100 cykli chwytania.

Notas gerais sobre a série

Força de preensão
é a soma aritmética da força individual aplicada a cada castanha na distância P (ver ilustração).

Comprimento do dedo
é medido a partir da superfície de referência como a distância P na direção do eixo principal. O comprimento máximo permitido do dedo é válido até que a pressão nominal de operação seja alcançada. Com pressões mais altas, o comprimento do dedo deve ser reduzido proporcionalmente à pressão nominal de operação.

Precisão de repetição
é definido como uma distribuição da posição final para 100 cursos consecutivos.

Peso da peça
é calculado para preensão forçada com um coeficiente de atrito estático de 0,1 e um fator de segurança de 2 contra o deslizamento da peça na aceleração devido à gravidade g. Para fixação de forma ou captura, existem pesos de peça permitidos significativamente mais altos.

Horários de fechamento e abertura
são tempos de movimento apenas das castanhas base, sem dedos de garra específicos da aplicação. Os tempos de comutação da válvula, os tempos de enchimento da mangueira ou os tempos de reação do PLC não estão incluídos e devem ser considerados quando os tempos de ciclo são calculados.

Classe de sala limpa ISO 14644-1:1999
5

Princípio de funcionamento
Engrenagem em cunha com transmissão de força de superfície

Material da carcaça
Alumínio

Material da castanha base
Aço

Atuação
pneumático, com ar comprimido filtrado conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Garantia
36 meses

Características de vida útil
mediante consulta

Escopo de fornecimento
Garra na variante encomendada, kit de acessórios (buchas de centralização, O-rings para conexão direta/conteúdo detalhado, consulte o manual de operação) e informações de segurança. Instruções específicas do produto podem ser baixadas em schunk.com/downloads-manuals.

Manutenção da força de preensão
possível usando a versão com manutenção da força de preensão mecânica ou válvula de retenção de pressão SDV-P