GSW-B-AGE-XYZ 150
Identyfikator 308436
- Maks. temperatura otoczenia: 90 °C
- Średnica trzonka: 20 mm
Szczegóły techniczne
Ciężar [kg] | 1.1 |
---|---|
Maks. dopuszczalna prędkość obrotowa [1/min] | 20 |
Znamionowe ciśnienie robocze sprężonego powietrza [bar] | 6 |
Minimalne ciśnienie robocze sprężonego powietrza [bar] | 4 |
Maks. ciśnienie robocze sprężonego powietrza [bar] | 8 |
Znamionowe ciśnienie robocze chłodziwa [bar] | 40 |
Min. ciśnienie robocze chłodziwa [bar] | 20 |
Maks. ciśnienie robocze chłodziwa [bar] | 50 |
Min. temperatura otoczenia [°C] | 5 |
Maks. temperatura otoczenia [°C] | 90 |
Kompensacja XY [mm] | 1.5 |
Kompensacja Z [mm] | 2.7 |
Odchylenie kątowe [°] | 5.5 |
Odchylenie obrotowe [°] | 3.5 |
Kompensacyjny moment obrotowy [Nm] | 0.2 |
Średnica D [mm] | 90 |
Wysokość Z [mm] | 129.1 |
Moment Mx maks. [Nm] | 40 |
Moment My maks. [Nm] | 60 |
Moment Mz maks. [Nm] | 40 |
Siła Fz maks. [N] | 1100 |
Odpowiedni chwytak należy zamówić oddzielnie.
Wartości odnoszące się do poszczególnych chwytaków znajdują się na kolejnych stronach.
Wymiary i maksymalne obciążenia
Kąt kompensacyjny
Przesuw kompensacyjny
Wymiary i maksymalne obciążenia
Wartości sił i momentów należy sprawdzać dla odpowiednich rozmiarów chwytaków.
Kąt kompensacyjny
- Oś X:
- Kąt kompensacyjny
- Oś Y:
- Moment powrotny
Przesuw kompensacyjny
- Oś X:
- Przesuw kompensacyjny
- Oś Y:
- Siła powrotna
Ogólne informacje dotyczące serii
Siła chwytania
odnosi się do zestawu GSW-B z danym chwytakiem i przedstawia minimalną dostateczną siłę chwytu.
Długość palca
jest mierzona od powierzchni referencyjnej jako odległość P w kierunku głównej osi.
Powtarzalność
określa się jako rozkład położenia skrajnego w 100 kolejnych skokach.
Czasy zamykania i otwierania
wskazane czasy zależą od prędkości przepływu i ciśnienia medium napędowego oraz powstających oporów elektrycznych.
Zasada działania
Rozdzielacz ciśnienia i układ kinematyczny klinowo hakowy
Materiał obudowy
Stop aluminium, anodowany
Materiał szczęki bazowej
Stal oksydowana
Materiał złącza wrzeciona
Stop aluminium
Uruchamianie
hydraulicznie chłodziwem z obrabiarki (filtrowanym, maks. wielkość cząstek 30 µm) lub pneumatycznie filtrowanym spreżonym powietrzem zgodnym z normą ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Gwarancja
24 miesiące
Charakterystyka żywotności
na zamówienie
Zakres dostawy
Śruby mocujące, elementy centrujące, instrukcja montażu (instrukcja obsługi wraz z deklaracją producenta jest dostępna online). Chwytak nie jest dołączony i należy go zamówić oddzielnie w wybranej wersji.