LOG 60.0-M16x1-M5
Chwytak wewnętrzny do otworów
Identyfikator 398960
Chwytak wewnętrzny do otworów LOG, Rozmiar: 60, pneumatyczna, Gwinty mocujące: M16x1, Gwint przyłącza powietrza: M5
- Maks. temperatura otoczenia: 80 °C
Szczegóły techniczne
Gwint montażowy A | M16x1 |
---|---|
Gwint przyłącza powietrza B | M5 |
Min. średnica detalu [mm] | 60 |
Maks. średnica detalu [mm] | 66.13 |
Siła otwierająca dla Ø Dmin [N] | 596.7 |
Siła otwierająca dla Ø Dmax [N] | 190.5 |
Ciężar [kg] | 0.108 |
Zalecana masa detalu [kg] | 3.04 |
Objętość cylindra na podwójny skok [cm³] | 28.82 |
maks. ciśnienie robocze [bar] | 6 |
Znamionowe ciśnienie robocze [bar] | 6 |
Czas zamykania [s] | 0.14 |
Czas otwierania [s] | 0.14 |
Min. temperatura otoczenia [°C] | -40 |
Maks. temperatura otoczenia [°C] | 80 |
Materiał obudowy | PA 12 |
Stopień ochrony IP | 27 |
Średnica D [mm] | 59.4 |
Tolerancja Y | ± 0,4 |
Wysokość Z [mm] | 70.5 |
Koncentryczność Ø V [mm] | 0.5 |
Prostopadłość W [°] | ± 1 |
Moment Mx maks. [Nm] | 2 |
Moment My maks. [Nm] | 2 |
Moment Mz maks. [Nm] | 0 |
Siła Fx maks. [N] | 200 |
Siła Fy maks. [N] | 200 |
Maks. siła osiowa Fz maks. [N] | 200 |
Siłę chwytu można regulować bezpośrednio ciśnieniem roboczym. Przy zadanym niższym ciśnieniu niż ciśnienie znamionowe nie można uzyskać pełnego skoku.
Rozmiary są stopniowane odpowiednio co 1 mm. Należy pamiętać, że średnica gwintu montażowego A jest niezależna od rozmiaru (LOG 20-25: M14x1,5; LOG 26-63: M16x1; LOG 64-99: M20x1,5)
Informacje o innych rozmiarach znajdują się na stronie internetowej.
Rozmiary są stopniowane odpowiednio co 1 mm. Należy pamiętać, że średnica gwintu montażowego A jest niezależna od rozmiaru (LOG 20-25: M14x1,5; LOG 26-63: M16x1; LOG 64-99: M20x1,5)
Informacje o innych rozmiarach znajdują się na stronie internetowej.
Wymiary i maksymalne obciążenia
Siła chwytania, chwyt śr. wewn.
Parametry pełzania
Wymiary i maksymalne obciążenia
Podane wartości momentów oraz sił są wartościami statycznymi i mogą występować równocześnie.
Siła chwytania, chwyt śr. wewn.
- Oś X:
- Średnica mocowania
- Oś Y:
- Siła chwytania
Parametry pełzania
- Oś Y:
- Średnica mocowania
Zasada działania
Membrana
Materiał obudowy
PA 12
Materiał szczęki bazowej
PA 12
Uruchamianie
pneumatyczne, przy użyciu przefiltrowanego sprężonego powietrza wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Zakres dostawy
Instrukcja montażu (instrukcja obsługi wraz z deklaracją producenta jest dostępna online).
Utrzymanie siły chwytania
nie jest możliwe