RGG 20
Moduł czyszczący ze złączem trzonkowym
Identyfikator 308590
Moduł czyszczący ze złączem trzonkowym RGG, Rozmiar: 20
- Maks. temperatura otoczenia: 90 °C
Szczegóły techniczne
Ciężar [kg] | 0.1 |
---|---|
Min. temperatura otoczenia [°C] | -10 |
Maks. temperatura otoczenia [°C] | 90 |
Maks. dopuszczalna prędkość obrotowa [1/min] | 100 |
maks. ciśnienie robocze [bar] | 80 |
Średnica D [mm] | 37 |
Wysokość Z [mm] | 78 |
Należy pamiętać, że w skrajnych warunkach (np. działania chłodziwa, podczas odlewania lub w obecności ściernego pyłu) okres trwałości użytkowej produktu ulegnie znacznemu skróceniu.
Należy pamiętać, że produkt nie nadaje się do termokurczliwych uchwytów narzędziowych.
Należy pamiętać, że produkt nie nadaje się do termokurczliwych uchwytów narzędziowych.
Wymiary
Wymiary
Materiał złącza wrzeciona
Stop aluminium
Uruchamianie
hydraulicznie chłodziwem z obrabiarki (filtrowanym, maks. wielkość cząstek 30 µm) lub pneumatycznie filtrowanym spreżonym powietrzem zgodnym z normą ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Gwarancja
24 miesiące