ADHESO G-16-700-S
Identyfikator 1518888
- Rozmiar okładziny chwytaków: 56 mm
- Struktura kleju ADHESO, średnica kolumn: 700 µm
- S= miękka
Szczegóły techniczne
Struktura przyczepna [µm] | 700 |
---|---|
Ciężar [g] | 54.6 |
Średnica nakładki [mm] | 56 |
Typowa siła adhezyjna wraz z poziomą powierzchnią chwytania (Fz) [N] | 140 |
Zalecana siła docisku [N] | 81 |
Maks. siła odłączenia [N] | 224 |
Chropowatość Ra (szkło/powierzchnia) [mm] | < 0.025 |
Min. temperatura detalu [°C] | 0 |
Maks. temperatura detalu [°C] | 60 |
Min. temperatura otoczenia [°C] | 0 |
Maks. temperatura otoczenia [°C] | 40 |
Warunki otoczenia | bezpyłowe, odtłuszczone, suche |
Materiał przylepny | Klej akrylowy UV |
Pianka materiałowa | pianka polietylenowa o zamkniętej strukturze komórek |
Materiał struktury przyczepnej | TPU |
Średnica D [mm] | 63 |
Wysokość Z [mm] | 20.8 |
Wymiary
Wymiary
Ogólne informacje dotyczące serii
Zasada działania
Przyczepność (na sucho)
Materiał obudowy
Aluminium, anodowane
Pianka materiałowa
Pianka polietylenowa zamkniętokomórkowa (H)/spieniony klej akrylowy (S)
Materiał struktury przyczepnej
Poliuretan termoplastyczny (TPU) 700 µm/Akrylan poliuretanowy (PUA) 50 µm
Materiał przylepny
Klej akrylowy
Ciężar przedmiotu obrabianego
1 kg/cm², w zależności od powierzchni detalu
Zakres dostawy
Chwytak ADHESO z zaślepką
Chwytak składający się z
Wspornik okładziny, pianka, struktura przyczepna