ADHESO G-3-50-H
Identyfikator 1518756
- Rozmiar okładziny chwytaków: 24 mm
- Struktura kleju ADHESO, średnica kolumn: 50 µm
- H = twarda
Szczegóły techniczne
Struktura przyczepna [µm] | 50 |
---|---|
Ciężar [g] | 20.5 |
Średnica nakładki [mm] | 24 |
Typowa siła adhezyjna wraz z poziomą powierzchnią chwytania (Fz) [N] | 60 |
Zalecana siła docisku [N] | 25 |
Maks. siła odłączenia [N] | 70 |
Chropowatość Ra (szkło/powierzchnia) [mm] | < 0.025 |
Min. temperatura detalu [°C] | 0 |
Maks. temperatura detalu [°C] | 60 |
Min. temperatura otoczenia [°C] | 0 |
Maks. temperatura otoczenia [°C] | 40 |
Warunki otoczenia | bezpyłowe, odtłuszczone, suche |
Materiał przylepny | Akrylowy |
Pianka materiałowa | spieniony klej akrylowy |
Materiał struktury przyczepnej | PUA |
Średnica D [mm] | 30.5 |
Wysokość Z [mm] | 17.8 |
Wymiary
Wymiary
Ogólne informacje dotyczące serii
Zasada działania
Przyczepność (na sucho)
Materiał obudowy
Aluminium, anodowane
Pianka materiałowa
Pianka polietylenowa zamkniętokomórkowa (H)/spieniony klej akrylowy (S)
Materiał struktury przyczepnej
Poliuretan termoplastyczny (TPU) 700 µm/Akrylan poliuretanowy (PUA) 50 µm
Materiał przylepny
Klej akrylowy
Ciężar przedmiotu obrabianego
1 kg/cm², w zależności od powierzchni detalu
Zakres dostawy
Chwytak ADHESO z zaślepką
Chwytak składający się z
Wspornik okładziny, pianka, struktura przyczepna