APS-Z80-K
Analogowy czujnik pozycji
Identyfikator 302072
Analogowy czujnik pozycji APS-Z80, Rozmiar: 80
- Długość przewodu: 3 m
- Kable czujników KA: otwarte sploty
- Napięcie znamionowe: 24 V
Szczegóły techniczne
Zasada pomiaru | indukcyjny |
---|---|
Liczba punktów przełączania | Analogowe |
Napięcie wyjściowe | tak |
Min. napięcie wyjściowe [V] | 0.5 |
Maks. napięcie wyjściowe [V] | 9.5 |
Liniowość [%] | ± 5 |
Powtarzalność R maksymalnej wartości końcowej | ±3% |
Częstotliwość krańcowa [Hz] | 1000 |
Min. temperatura otoczenia [°C] | -10 |
Maks. temperatura otoczenia [°C] | 70 |
Wyświetlacz LED w czujniku | nie |
Maks. prędkość pomiaru [m/s] | 20 |
Czas/typ reakcji. Czas przełączania [ms] | 0.5 |
Napięcie znamionowe [V] | 24 |
Min. napięcie robocze [V] | 15 |
Maks. napięcie [V] | 30 |
Maks. szumy (% Ue) | ±15% |
Typ napięcia | prąd stały |
Prąd znamionowy [mA] | 8 |
Min. opór obciążenia RL [kΩ] | 2 |
Ochrona przeciwzwarciowa | tak |
Ochrona przed odwróceniem biegunowości | tak |
Materiał obudowy | Stal, odporna na rdzewienie |
Materiał powierzchni aktywnej | PBT |
Złącze kablowe/końcówka kabla | otwarte sploty |
Długość przewodu [m] | 3 |
Średnica przewodu [mm] | 3.1 |
Materiał osłony kabla | PUR |
Stopień ochrony IP | 67 |
Stopień ochrony | 2 |
CE | tak |
Typowe napięcie na wyjściu wynosi od 0,5 do 9,5 V. W zależności od typu i wielkości chwytaka, wartość napięcia może być wyższa lub niższa.
Podana wartość liniowości dotyczy całego systemu obejmującego chwytak i czujnik.
Podana wartość liniowości dotyczy całego systemu obejmującego chwytak i czujnik.