IN-EX
Indukcyjne wyłączniki zbliżeniowe
Ten produkt jest w trakcie wycofywania i będzie jeszcze dostępny tylko przez ograniczony czas.
Indukcyjne czujniki zbliżeniowe używane do skanowania aktualnego statusu komponentów układu automatyzacji Firma SCHUNK dostarcza je w wersji IN oraz INK. Wersja IN jest bezpośrednio wtykowa lub została wyposażona w formowany kabel ze złączem wtykowym. Wersja INK jest przeznaczona do bezpośredniego okablowania. Jest wyposażona w formowany kabel z otwartą końcówką.
Opis
Zalety – Korzyści dla użytkownika
- Montaż z użyciem wsporników
zapewnia łatwy i szybki montaż - Wersja z wyświetlaczem LED
do kontroli pozycji przełączenia bezpośrednio przy czujniku - Wersja ze standardowym złączem wtykowym
w celu szybkiej i łatwej wymiany kabla przedłużającego - Bardzo elastyczny kabel w wersji PUR
Długi okres trwałości użytkowej - Czujniki zbliżeniowe do montażu wpuszczanego
w celu zminimalizowania konturów kolizyjnych podczas eksploatacji
Opcje i informacje specjalne
- Opis działania
Indukcyjne czujniki zbliżeniowe wraz z cewką oscylatora generują zmienne pole magnetyczne wysokiej częstotliwości. Pole to występuje na aktywnej powierzchni czujnika. Kiedy w obszarze pola znajdzie się metal, pobiera on energię z pola obniżając amplitudę oscylacji. Zmiana zostaje wykryta i czujnik powoduje przełączenie. - Wyjście sygnału i typ przełączania
W zależności od wielkości i konstrukcji czujników są one dostępne ze stykiem rozwartym i zwartym wyjść oraz w wersji przełączającej PNP i NPN. Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się z nami. - Wysokie stopień ochrony
IP67 po podłączeniu do użytku w czystym lub zapylonym otoczeniu lub w miejscach narażonych na działanie wody. Często można je wykorzystywać do pracy w miejscach wystawionych na działanie innych czynników (chłodziw, kwasów, zasad itd.), lecz w takich przypadkach firma SCHUNK nie gwarantuje ich poprawnego działania.