IN 40-O-M12
Identyfikator 301584
- Liczba punktów przełączania: 1
- Odległość przełączania: 0.8 mm
- Czujnik cylindryczny
- Średnica czujnika: 4 mm
- Typ przełączania: PNP
- Czujnik rozwarty
- Długość przewodu: 30 cm
- Złącze elektryczne: Złącze M12, 3-wtykowe
- Napięcie znamionowe: 24 V
Szczegóły techniczne
Zasada pomiaru | indukcyjny |
---|---|
Funkcja przełączania | Czujnik rozwarty |
Typ przełączania | PNP |
Liczba punktów przełączania | 1 |
Odległość przełączania [mm] | 0.8 |
Histereza przełączania ze znamionowej odległości przełączania | < 5% |
Maks. częstotliwość przełączania [Hz] | 3000 |
Min. temperatura otoczenia [°C] | -25 |
Maks. temperatura otoczenia [°C] | 70 |
Wyświetlacz LED w czujniku | tak |
Typ napięcia | prąd stały |
Napięcie znamionowe | 24 |
Min. napięcie robocze | 10 |
Maks. napięcie robocze | 30 |
Spadek napięcia [V] | 0.6 |
Maks. prąd przełączania | 0.2 |
Ochrona przeciwzwarciowa | tak |
Ochrona przed odwróceniem biegunowości | tak |
Materiał obudowy | stal nierdzewna |
Złącze kablowe/końcówka kabla | Złącze M12, 3-wtykowe |
Długość przewodu L [cm] | 30 |
Średnica przewodu D [mm] | 3.3 |
Konstrukcja kabla (przekrój przewodu/liczba przewodów) | 3 x 0,14 mm2 |
Materiał osłony kabla | PUR |
Min. promień zgięcia (dynamiczny) [mm] | 34 |
Min. promień zgięcia (statyczny) [mm] | 17 |
Ciężar | 0.02 |
Klasa ochrony IP (czujnik, podłączony) | 67 |
Odporność na emulsję wiertarską * | tak |
Ogólne informacje dotyczące serii
Moduły chwytające, obrotowe i liniowe SCHUNK, a także akcesoria robotyczne wymagają monitorowania przy użyciu odpowiednich czujników SCHUNK, ponieważ wszystkie te elementy są odpowiednio wzajemne regulowane.
Jeśli podstawowe charakterystyki, tzn. odległość przełączania, funkcja przełączania, histereza oraz napięcie są podobne, można stosować czujniki zbliżeniowe innych producentów zamiast indukcyjnych czujników zbliżeniowych (IN, INK) SCHUNK.
Czujniki innych producentów zintegrowane z produktami SCHUNK rzadko zapewniają niezawodne przełączanie. Dodatkowo nasza firma nie może zagwarantować ich poprawnego i bezpiecznego działania.