INK 80-SL
Identyfikator 301579
- Odległość przełączania: 3 mm
- Czujnik cylindryczny
- Gwint czujnika: M8x1
- Typ przełączania: PNP
- Czujnik zwarty
- Długość przewodu: 300 cm
- Złącze elektryczne: otwarte sploty
- Napięcie znamionowe: 24 V
Szczegóły techniczne
Zasada pomiaru | indukcyjny |
---|---|
Funkcja przełączania | Czujnik zwarty |
Typ przełączania | PNP |
Odległość przełączania [mm] | 3 |
Histereza przełączania ze znamionowej odległości przełączania | < 10% |
Maks. częstotliwość przełączania [Hz] | 500 |
Min. temperatura otoczenia [°C] | -25 |
Maks. temperatura otoczenia [°C] | 70 |
Wyświetlacz LED w czujniku | tak |
Typ napięcia | prąd stały |
Napięcie znamionowe | 24 |
Min. napięcie robocze | 10 |
Maks. napięcie robocze | 30 |
Spadek napięcia [V] | 1.5 |
Maks. prąd przełączania | 0.2 |
Ochrona przeciwzwarciowa | tak |
Ochrona przed odwróceniem biegunowości | tak |
Materiał obudowy | Mosiężne, niklowane |
Złącze kablowe/końcówka kabla | otwarte sploty |
Długość przewodu L [cm] | 300 |
Średnica przewodu D [mm] | 3.5 |
Materiał osłony kabla | PUR |
Min. promień zgięcia (dynamiczny) [mm] | 35 |
Min. promień zgięcia (statyczny) [mm] | 17.5 |
Ciężar | 0.085 |
Klasa ochrony IP (czujnik, podłączony) | 67 |
Stopień ochrony | II |
Odporność na emulsję wiertarską * | tak |
Ogólne informacje dotyczące serii
Moduły chwytające, obrotowe i liniowe SCHUNK, a także akcesoria robotyczne wymagają monitorowania przy użyciu odpowiednich czujników SCHUNK, ponieważ wszystkie te elementy są odpowiednio wzajemne regulowane.
Jeśli podstawowe charakterystyki, tzn. odległość przełączania, funkcja przełączania, histereza oraz napięcie są podobne, można stosować czujniki zbliżeniowe innych producentów zamiast indukcyjnych czujników zbliżeniowych (IN, INK) SCHUNK.
Czujniki innych producentów zintegrowane z produktami SCHUNK rzadko zapewniają niezawodne przełączanie. Dodatkowo nasza firma nie może zagwarantować ich poprawnego i bezpiecznego działania.