arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitter userwarning wechat xing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
J02P/N

J02P/N

Elektroniczny przełącznik magnetyczny
Przełącznik magnetyczny używany do monitorowania stanu komponentów automatyki. Wykrywają zbliżenie się magnesu bez styku oraz emitują sygnał cyfrowy powyżej określonej wartości przełączania.

Zalety – Korzyści dla użytkownika

  • Mocowanie w rowku czujnika
    dla oszczędności dostępnego miejsca oraz szybki montaż produktu.
  • Wersja z wyświetlaczem LED
    do kontroli pozycji przełączenia bezpośrednio przy czujniku
  • Wersja ze standardowym złączem wtykowym
    w celu szybkiej i łatwej wymiany kabla przedłużającego

Opcje i informacje specjalne

  • Opis działania
    Przełączniki magnetyczne reagują na pola magnetyczne. W czujniku dwa ekranowane i dwa nieekranowane rezystory połączone są ze sobą mostkiem. W przypadku obecności pola magnetycznego uzyskany zostaje silny sygnał, proporcjonalny do wielkości danego pola. Od poziomu danego progu sygnał wyjściowy jest przełączany poprzez komparator i następuje reakcja czujnika.
  • Wyjście sygnału i typ przełączania
    Czujniki dostępne są w wersjach z bliższym wyjściem sygnałowym oraz przełączanych PNP (J02P) oraz NPN (J02N).
  • Wersje ze złączem lub końcówką kabla
    Czujnik jest dostępny w wersji ze złączem wtykowym (kabel 30 cm, złącze M8) lub otwartym wyjściem przewodu (kabel 2 m, otwarte sploty).
  • Źródła zakłóceń
    Inne pola magnetyczne znajdujące się w bezpośrednim otoczeniu mogą mieć wpływ na działanie czujników. Zakłócające pola magnetyczne mogą być wytwarzane przez silniki, spawarki elektryczne, magnesy stałe oraz namagnesowany materiał („magnesy miękkie”), np. klucze z gniazdem sześciokątnym, wióry itd.