J02R
Kontraktony
Kontaktrony to przełączniki mechaniczne reagujące na obecność pól magnetycznych (magnesów). Często stosuje się je jako tanią alternatywę elektronicznych przełączników magnetycznych.
Opis
Zalety – Korzyści dla użytkownika
- Budżetowy układ czujnikowy
Do ekonomicznych zastosowań - Mocowanie w rowku czujnika
dla oszczędności dostępnego miejsca oraz szybki montaż produktu. - Wersja z wyświetlaczem LED
do kontroli pozycji przełączenia bezpośrednio przy czujniku - Wersja ze standardowym złączem wtykowym
w celu szybkiej i łatwej wymiany kabla przedłużającego
Opcje i informacje specjalne
- Wersje ze złączem lub końcówką kabla
Czujnik jest dostępny w wersji ze złączem wtykowym (kabel 30 cm, złącze M8) lub otwartym wyjściem przewodu (kabel 2 m, otwarte sploty). - Źródła zakłóceń
Inne pola magnetyczne znajdujące się w bezpośrednim otoczeniu mogą mieć wpływ na działanie czujników. Zakłócające pola magnetyczne mogą być wytwarzane przez silniki, spawarki elektryczne, magnesy stałe oraz namagnesowany materiał („magnesy miękkie”), np. klucze z gniazdem sześciokątnym, wióry itd.