MMS 22-PI1-S-M8-PNP-SA
Identyfikator 301166
- Liczba punktów przełączania: 1
- Typ przełączania: PNP
- Czujnik zwarty
- Długość przewodu: 30 cm
- Złącze elektryczne: Złącze M8, 3-wtykowe
- Napięcie znamionowe: 24 V
Szczegóły techniczne
Zasada pomiaru | magnetyczny |
---|---|
Funkcja przełączania | Czujnik zwarty |
Typ przełączania | PNP |
Liczba punktów przełączania | 1 |
Funkcja programowania | tak |
typowy czas przełączania [s] | 0.001 |
Maks. częstotliwość przełączania [Hz] | 1000 |
Min. temperatura otoczenia [°C] | -20 |
Maks. temperatura otoczenia [°C] | 80 |
Wyświetlacz LED w czujniku | tak |
Typ napięcia | prąd stały |
Napięcie znamionowe | 24 |
Min. napięcie robocze | 10 |
Maks. napięcie robocze | 30 |
Spadek napięcia [V] | 1.5 |
Maks. prąd przełączania | 0.05 |
Ochrona przeciwzwarciowa | tak |
Ochrona przed odwróceniem biegunowości | tak |
Materiał obudowy | PA |
Złącze kablowe/końcówka kabla | Złącze M8, 3-wtykowe |
Długość przewodu L [cm] | 30 |
Średnica przewodu D [mm] | 2.2 |
Konstrukcja kabla (przekrój przewodu/liczba przewodów) | 3x 0,05mm2 |
Materiał osłony kabla | PUR |
Min. promień zgięcia (dynamiczny) [mm] | 22 |
Min. promień zgięcia (statyczny) [mm] | 11 |
Ciężar | 0.01 |
Klasa ochrony IP (czujnik, podłączony) | 67 |
Stopień ochrony | III |
Wersja z bocznym wyjściem kablowym | tak |
Ogólne informacje dotyczące serii
Moduły chwytające, obrotowe i liniowe SCHUNK, a także akcesoria robotyczne wymagają monitorowania przy użyciu odpowiednich czujników SCHUNK, ponieważ wszystkie te elementy są odpowiednio wzajemne regulowane.
Regulacja czujnika i produktu wynika z wzajemnych zależności pomiędzy typem parametru i siłą magnesu, prześwitu, grubości ścianki oraz jej materiału pomiędzy magnesem i czujnikiem, a także z wyrównania i czułości czujnika.
Czujniki innych producentów zintegrowane z produktami SCHUNK rzadko zapewniają niezawodne przełączanie. Dodatkowo nasza firma nie może zagwarantować ich poprawnego i bezpiecznego działania.
Biorąc pod uwagę porównywalnie wysoką dokładność czujnika, różnica pomiędzy temperaturą programowania i temperaturą pracy nie może przekroczyć 30 K.
Materiał obudowy
PA
Materiał powłoki kabli
PUR
Mocowanie
zaciśnięty w rowku czujnika, zamocowany wkrętem z łbem gniazdowym
Gwarancja
24 miesiące