MMS 22-S-M8-PNP
Elektroniczny przełącznik magnetyczny
Identyfikator 301032
Elektroniczny przełącznik magnetyczny MMS, Szczelina C
- Liczba punktów przełączania: 1
- Typ przełączania: PNP
- Czujnik zwarty
- Długość przewodu: 30 cm
- Złącze elektryczne: Złącze M8, 3-wtykowe
- Napięcie znamionowe: 24 V
Szczegóły techniczne
Zasada pomiaru | magnetyczny |
---|---|
Funkcja przełączania | Czujnik zwarty |
Typ przełączania | PNP |
Liczba punktów przełączania | 1 |
Min. temperatura otoczenia [°C] | -20 |
Maks. temperatura otoczenia [°C] | 80 |
Wyświetlacz LED w czujniku | tak |
Typ napięcia | prąd stały |
Napięcie znamionowe | 24 |
Min. napięcie robocze | 10 |
Maks. napięcie robocze | 30 |
Spadek napięcia [V] | 2 |
Maks. prąd przełączania | 0.05 |
Ochrona przeciwzwarciowa | tak |
Ochrona przed odwróceniem biegunowości | tak |
Materiał obudowy | PA |
Złącze kablowe/końcówka kabla | Złącze M8, 3-wtykowe |
Długość przewodu L [cm] | 30 |
Średnica przewodu D [mm] | 2.2 |
Konstrukcja kabla (przekrój przewodu/liczba przewodów) | 3x 0,05mm2 |
Materiał osłony kabla | PUR |
Min. promień zgięcia (dynamiczny) [mm] | 22 |
Min. promień zgięcia (statyczny) [mm] | 11 |
Ciężar | 0.01 |
Klasa ochrony IP (czujnik, podłączony) | 67 |
Stopień ochrony | III |
Odporność na emulsję wiertarską * | tak |
* Przetestowane emulsje tnące: r.rhenus TU 43P, Motorex Swisscool Magnum UX 550 i Oemeta 760 (1008339).