MMS 30-S-M12-PNP
Elektroniczny przełącznik magnetyczny
Identyfikator 301571
Elektroniczny przełącznik magnetyczny MMS, Szczelina C
- Liczba punktów przełączania: 1
- Typ przełączania: PNP
- Czujnik zwarty
- Długość przewodu: 30 cm
- Złącze elektryczne: M12
- Napięcie znamionowe: 24 V
Szczegóły techniczne
Zasada pomiaru | magnetyczny |
---|---|
Funkcja przełączania | Czujnik zwarty |
Typ przełączania | PNP |
Liczba punktów przełączania | 1 |
Min. temperatura otoczenia [°C] | -25 |
Maks. temperatura otoczenia [°C] | 70 |
Wyświetlacz LED w czujniku | nie |
Typ napięcia | prąd stały |
Napięcie znamionowe | 24 |
Min. napięcie robocze | 10 |
Maks. napięcie robocze | 30 |
Spadek napięcia [V] | 1.5 |
Maks. prąd przełączania | 0.2 |
Złącze kablowe/końcówka kabla | M12 |
Długość przewodu L [cm] | 30 |
Średnica przewodu D [mm] | 3.5 |
Min. promień zgięcia (dynamiczny) [mm] | 35 |
Min. promień zgięcia (statyczny) [mm] | 17.5 |
Ciężar | 0.02 |
Klasa ochrony IP (czujnik, podłączony) | 67 |
* Przetestowane emulsje tnące: r.rhenus TU 43P, Motorex Swisscool Magnum UX 550 i Oemeta 760 (1008339).