ONS 01-LWL
Czujnik optyczny odległości
Identyfikator 301391
Ten produkt został wycofany i nie jest już dostępny.
Optyczny przewodnik falowy ONS, Rozmiar: 01-LWL
- Długość przewodu: 1 m
Szczegóły techniczne
Średnica przewodu [mm] | 1 |
---|---|
Średnica na końcu kabla [mm] | 1.5 |
Długość przewodu [m] | 1 |
Min. promień zgięcia (dynamiczny) [mm] | 40 |
Min. promień zgięcia (statyczny) [mm] | 30 |