ONS 01
Czujnik optyczny odległości
Identyfikator 301390
Ten produkt został wycofany i nie jest już dostępny.
Optyczny przełącznik zbliżeniowy ONS, Rozmiar: 01
- Maks. prąd: 100 mA
Szczegóły techniczne
Typ napięcia | prąd stały |
---|---|
Min. napięcie [V] | 12 |
Maks. napięcie [V] | 24 |
Liczba cyfrowych wyjść przełączających | 4 |
Maks. prąd przełączania [mA] | 100 |
Min. temperatura otoczenia [°C] | -10 |
Maks. temperatura otoczenia [°C] | 55 |
Stopień ochrony IP | 20 |