RMS 22-S-M8
Kontraktony
Identyfikator 377720
Kontraktony RMS, Szczelina C
- Liczba punktów przełączania: 1
- Czujnik zwarty
- Długość przewodu: 31 cm
- Złącze elektryczne: M8
- Napięcie znamionowe: 24 V
Szczegóły techniczne
Zasada pomiaru | trzcina |
---|---|
Funkcja przełączania | Czujnik zwarty |
Liczba punktów przełączania | 1 |
Ciężar [kg] | 0.01 |
Min. temperatura otoczenia [°C] | -5 |
Maks. temperatura otoczenia [°C] | 70 |
Szczelność IP (czujnik) | 67 |
Szczelność IP (czujnik, podłączony) | 67 |
Wyświetlacz LED w czujniku | nie |
Typ napięcia | Prąd stały/przemienny |
Napięcie znamionowe [V] | 24 |
Min. napięcie [V] | 0.5 |
Maks. napięcie [V] | 120 |
Maks. prąd przełączania [A] | 0.5 |
Średnica przewodu D [mm] | 2.35 |
Min. promień zgięcia (dynamiczny) [mm] | 23.5 |
Min. promień zgięcia (statyczny) [mm] | 11.75 |
Liczba wtyków | 3 |
Liczba kabli | 2 |
Przekrój przewodu [mm²] | 0.05 |
Długość przewodu L [cm] | 31 |
Złącze kablowe/końcówka kabla | M8 |