V2-M12
Rozdzielacz czujnika
Identyfikator 301776
Rozdzielacz czujnika V, Rozmiar: V2
- Złącze: M12
- Liczba kabli: 4
- Długość przewodu: 3 m
- Napięcie znamionowe: 24 V
- Maks. prąd: 2 A
Szczegóły techniczne
Gniazdo przyłączeniowe | M12 |
---|---|
Długość przewodu [m] | 3 |
Średnica przewodu [mm] | 4.5 |
Napięcie znamionowe [V] | 24 |
Min. napięcie [V] | 10 |
Maks. napięcie [V] | 30 |
Prąd maks. na kabel [A] | 2 |
Maks. prąd [A] | 2 |
Min. temperatura otoczenia [°C] | -5 |
Maks. temperatura otoczenia [°C] | 70 |
Materiał obudowy
PA 6 GF 30, kolor czarny
Materiał powłoki kabli
PUR
Gwarancja
24 miesiące
Zakres dostawy
Komplet wraz korkami uszczelniającymi do zaślepienia nieużywanych przyłączy, dodatkowo 1 zestaw etykiet do oznaczeń