V8-M8
Rozdzielacz czujnika
Identyfikator 301751
Rozdzielacz czujnika V, Rozmiar: V8
- Złącze: M8
- Długość przewodu: 5 m
- Napięcie znamionowe: 24 V
- Maks. prąd: 2 A
Szczegóły techniczne
Gniazdo przyłączeniowe | M8 |
---|---|
Długość przewodu [m] | 5 |
Średnica przewodu [mm] | 9.5 |
Napięcie znamionowe [V] | 24 |
Min. napięcie [V] | 10 |
Maks. napięcie [V] | 30 |
Prąd maks. na kabel [A] | 2 |
Maks. prąd [A] | 2 |
Materiał obudowy
PA 6 GF 30, kolor czarny
Materiał powłoki kabli
PUR
Gwarancja
24 miesiące
Zakres dostawy
Komplet wraz korkami uszczelniającymi do zaślepienia nieużywanych przyłączy, dodatkowo 1 zestaw etykiet do oznaczeń