BSWS-A 100
Identyfikator 303026
- Anzahl Stück pro Ident.-Nr.: 2
- Długość: 25 mm
Szczegóły techniczne
Ciężar [kg] | 0.024 |
---|---|
Liczba na nr id. | 2 |
Adapter BSWS | 42CrMo4+QT |
Min. temperatura otoczenia [°C] | 5 |
Maks. temperatura otoczenia [°C] | 130 |
Maks. dopuszczalny moment obciążający [Nm] | 105 |
Maks. dop. siła Fx [N] | 1960 |
tak |
Ogólne informacje dotyczące serii
Granice obciążeń
Nie wolno przekraczać maks. dopuszczalnego momentu obciążającego, siły oraz obciążeń występujących podczas przyspieszeń/momentów obrotowych. To samo dotyczy maks. dopuszczalnej siły Fx. Niezależnie od tego należy zwracać uwagę na maks. dopuszczalną długość palca oraz dopuszczalne wartości obciążeń stosowanego chwytaka.
Materiał sworznia adaptacyjnego
Stal
Uruchamianie
Ręcznie za pomocą sześciokątnego klucza nasadowego
Gwarancja
24 miesiące
Zakres dostawy
Podstawa i adapter dostępne osobno w różnych ilościach