ECM-EZN
Sterownik
Sterownik ECM, Nadaje się do: EZN
- Napięcie znamionowe: 24 V
- Długość: 144 mm
Szczegóły techniczne
Zasilanie (układ logiczny) [V] | 24 |
---|---|
Zasilanie (ładunek) [V] | 24 |
Prąd znamionowy [A] | 15 |
Długość [mm] | 144 |
Szerokość [mm] | 98 |
Wysokość [mm] | 310 |
Ciężar [kg] | 1.9 |
Są to dane wariantów podstawowych. W celu ustalenia kodu zamówienia sprawdź przykład konfiguracji. Służy jako numer identyfikacyjny przy składaniu zamówień. W razie pytań prosimy o kontakt z działem sprzedaży. Dane kontaktowe znajdują się na naszej stronie internetowej.