HM 15
Nakładki węglikowe
Identyfikator 300787
HM 15, Nakładki węglikowe
- Wysokość H: 9.5 mm
- Długość L: 12.7 mm
- Szerokość B: 12.7 mm
- Gwint G: M6
- Materiał: Wkładka węglikowa z korpusem stalowym
Szczegóły techniczne
Gwint | M6 |
---|---|
Maks. siła obciążenia [kN] | 20 |
Materiał | Wkładka węglikowa z korpusem stalowym |
Maksymalne wartości obciążenia można uzyskać wówczas gdy wszystkie końcówki trzymają.