KA BW12-L 3P-0300-PNP
kabel
Identyfikator 301503
Kable przyłączeniowe, Rozmiar złącza wtykowego: M12, Gniazdo kątowe
- Typ przełączania: PNP
- Złącze: M12
- Liczba kabli: 3
- Długość przewodu: 3 m
- Maks. prąd: 4 A
Szczegóły techniczne
| Connection sensor side | Angled socket |
|---|---|
| Thread sensor sided | M12 |
| Angled connector, sensor side [°] | 90 |
| Connector control cabinet side | open wire strands |
| Angle control cabinet sided [°] | 0 |
| Cable length [m] | 3.0 |
| Number of wires | 3.0 |
| Wire cross section [mm²] | 0.34 |
| Weight [kg] | 0.14 |
| Max. current per wire [A] | 4.0 |
| Max. current [A] | 4.0 |
| Version angular PNP | yes |