KA WLN0804-IO-02000-A
kabel
Identyfikator 1442996
Kabel przyłączeniowy do do zasilania/transmisji sygnału – prowadnica łańcuchowa i odporny na skręcanie, gniazdo M8, kątowe, Rozmiar złącza wtykowego: M8, Gniazdo kątowe
- Złącze: M8
- Liczba kabli: 4
- Długość przewodu: 20 m
- Maks. prąd: 4 A
Szczegóły techniczne
Strona połączenia czujnika | Gniazdo kątowe |
---|---|
Gwint od strony czujnika | M8 |
Złącze kątowe od strony czujnika [°] | 90 |
Po stronie złącza szafy sterowej | otwarte sploty |
Złącze kątowe od strony szafy sterowniczej [°] | 0 |
Długość przewodu [m] | 20 |
Liczba kabli | 4 |
Przekrój przewodu [mm²] | 0.34 |
Ciężar [kg] | 0.748 |
Prąd maks. na kabel [A] | 4 |
Maks. prąd [A] | 4 |