KA WLN1205-IOL-01000-A
kabel
Identyfikator 1387211
Kabel przyłączeniowy IO-Link – odpowiedni do prowadnicy łańcuchowej i skręcania, Rozmiar złącza wtykowego: M12, Gniazdo kątowe
- Złącze: M12
- Liczba kabli: 5
- Długość przewodu: 10 m
- Maks. prąd: 20 A
Szczegóły techniczne
Strona połączenia czujnika | Gniazdo kątowe |
---|---|
Gwint od strony czujnika | M12 |
Złącze kątowe od strony czujnika [°] | 90 |
Po stronie złącza szafy sterowej | otwarte sploty |
Złącze kątowe od strony szafy sterowniczej [°] | 0 |
Długość przewodu [m] | 10 |
Liczba kabli | 5 |
Przekrój przewodu [mm²] | 0.34 |
Ciężar [kg] | 0.412 |
Prąd maks. na kabel [A] | 4 |
Maks. prąd [A] | 20 |