KA WLN12L04-LK-00500-A
kabel
Identyfikator 1502028
Kabel przyłączeniowy do zasilania napięciem – prowadnica łańcuchowa i odporny na skręcanie, gniazdo M12, kątowe, Rozmiar złącza wtykowego: M12L, Gniazdo kątowe
- Złącze: M12 z kodowaniem L
- Liczba kabli: 4
- Długość przewodu: 5 m
- Maks. prąd: 12 A
Szczegóły techniczne
Strona połączenia czujnika | Gniazdo kątowe |
---|---|
Gwint od strony czujnika | M12 z kodowaniem L |
Złącze kątowe od strony czujnika [°] | 90 |
Po stronie złącza szafy sterowej | otwarte sploty |
Złącze kątowe od strony szafy sterowniczej [°] | 0 |
Długość przewodu [m] | 5 |
Liczba kabli | 4 |
Przekrój przewodu [mm²] | 1.5 |
Ciężar [kg] | 0.6 |
Prąd maks. na kabel [A] | 12 |
Maks. prąd [A] | 12 |