KV BW08-SG08 3P-0030-PNP
kabel
Identyfikator 301495
Przedłużka kabla, Rozmiar złącza wtykowego: M8, Gniazdo kątowe
- Typ przełączania: PNP
- Złącze: M8
- Liczba kabli: 3
- Długość przewodu: 0.3 m
- Maks. prąd: 3 A
Szczegóły techniczne
Strona połączenia czujnika | Gniazdo kątowe |
---|---|
Gwint od strony czujnika | M8 |
Złącze kątowe od strony czujnika [°] | 90 |
Po stronie złącza szafy sterowej | Wtyczka prosta |
Gwint od strony szafy sterowniczej | M8 |
Złącze kątowe od strony szafy sterowniczej [°] | 0 |
Długość przewodu [m] | 0.3 |
Liczba kabli | 3 |
Przekrój przewodu [mm²] | 0.25 |
Ciężar [kg] | 0.02 |
Prąd maks. na kabel [A] | 3 |
Maks. prąd [A] | 3 |