KV WGN0804-1204-IO-01000-A
kabel
Identyfikator 1505806
Przedłużka kabla, Rozmiar złącza wtykowego: M8, Gniazdo kątowe
- Złącze: M8
- Liczba kabli: 4
- Długość przewodu: 10 m
- Maks. prąd: 4 A
Szczegóły techniczne
Strona połączenia czujnika | Gniazdo kątowe |
---|---|
Gwint od strony czujnika | M8 |
Złącze kątowe od strony czujnika [°] | 90 |
Po stronie złącza szafy sterowej | Wtyczka |
Gwint od strony szafy sterowniczej | M12 |
Złącze kątowe od strony szafy sterowniczej [°] | 0 |
Długość przewodu [m] | 10 |
Liczba kabli | 4 |
Przekrój przewodu [mm²] | 0.34 |
Prąd maks. na kabel [A] | 4 |
Maks. prąd [A] | 4 |