PPD
PPD zapewnia elastyczność we wszystkich zastosowaniach chwytaków pneumatycznych dzięki swobodnemu pozycjonowaniu oraz regulacji siły chwytania i prędkości. Wszystko to jest możliwe dzięki prostej konfiguracji składającej się z chwytaka, czujnika i jednostki pozycjonującej. Dzięki prefabrykowanym blokom funkcyjnym PLC uruchomienie jest również bardzo proste. Jest to optymalne rozwiązanie dla każdego zastosowania chwytaka wymagającego elastyczności, na przykład w robotach, które przemieszczają elementy o różnych rozmiarach lub w bliskiej odległości od siebie.
Korzyści dla klienta
- Swobodne pozycjonowanie chwytaka pneumatycznego
Możliwość wstępnego ustawienia palców chwytaka w celu uniknięcia kolizji lub optymalizacji czasu cyklu. - Regulacja siły chwytania poprzez ustawianie ciśnienia wyjściowego
w celu chwytania przedmiotów zróżnicowanych pod względem delikatności - Regulacja prędkości szczęki chwytaka
do delikatnego chwytania detali dzięki redukcji impulsu chwytania - Stosowanie standardowych chwytaków pneumatycznych
umożliwia obsługę różnych zastosowań poprzez wybór z dużego asortymentu produktów z oferty chwytaków pneumatycznych - Prosta optymalizacja istniejących zakładów produkcyjnych
poprzez doposażenie w pneumatyczną jednostkę pozycjonującą PPD bez zmiany systemu chwytania - Łatwość uruchamiania i wydajność obsługi
przy użyciu IO-Link jako złącza komunikacyjnego