SDV-P 04
Identyfikator 403130
- Gwint : G1/8"
Szczegóły techniczne
Gwint | G1/8" |
---|---|
Średnica nominalna (DN) [mm] | 4 |
Prędkość przepływu, przewód elastyczny Ø 6mm [l/min] | 200 |
Prędkość przepływu, przewód elastyczny Ø 8mm [l/min] | 250 |
Prędkość przepływu, przewód elastyczny Ø 10mm [l/min] | 340 |
Zalecana średnica przewodu giętkiego [mm] | 6 |
Utrata ciśnienia, wlot/wylot [bar] | 0.5 |
min. ciśnienie robocze [bar] | 2 |
maks. ciśnienie robocze [bar] | 10 |
Stopień ochrony IP | 67 |
Min. temperatura otoczenia [°C] | -10 |
Maks. temperatura otoczenia [°C] | 80 |
Czas przełączania zaworu [ms] | 15 |
Ciężar [kg] | 0.1 |
Ogólnie rzecz biorąc możliwe dodatkowe kombinacje można ustalić w następujący sposób:
1. Wyliczając wymagany współczynnik przepływu dla danego wariantu elementów:
wymagany współczynnik przepływu Q [l/min]
Zużycie cieczy na podwójny skok V [cm3]
Czas zamykania lub otwierania t [s]
Q = 0,21*(V/t)
2. Wybór odpowiedniego SDV-P: współczynnik przepływu modułu SDV-P musi być większy lub równy wyliczonemu wymaganemu współczynnikowi przepływu Q. Jeśli nie zostanie on wzięty pod uwagę, czas cyklu może ulec wydłużeniu.
Ogólne informacje dotyczące serii
Współczynnik przepływu
W wariantach SDV-P i SDV-P-E możliwa objętość przepływu zależy od zastosowanych przewodów pneumatycznych. Tabela pokazuje prędkość przepływu zależnie od zastosowanych przewodów pneumatycznych (przy ciśn. ref. 6 bar). Wartość średnicy odnosi się do zewnętrznej średnicy przewodu. Odpowiednia średnica wewn. może nieco się różnić zależnie od producenta przewodu i minimalnie wpływać na podane wartości. Prędkość przepływu w wariancie SDV-P-E-P jest niezależna od użytego przewodu
Czas przełączania zaworu
Tylko czas przełączania zaworu SDV-P bez innych obciążeń. Czasy przełączania zaworów należy dodać do czasów ruchu po stronie obciążenia, m.in. czasów otwierania i zamykania danego chwytaka.
Utrata ciśnienia, wlot/wylot
Opisuje spadek ciśnienia między wartością na wejściu a wartością na wyjściu, przez sprężynowe zawory zwrotne. Ów spadek ciśnienia może trzeba będzie uwzględnić przy konfiguracji podłączonych siłowników.
Szybkie odpowietrzanie ręczne
Warianty SDV-P-E i SDV-P-E-P mają funkcję szybkiego odpowietrzenia ręcznego. Umożliwiają odpowietrzenie podłączonych siłowników bez konieczności zdejmowania przewodów pneumatycznych (np. podczas konfiguracji lub przed wznowieniem pracy układu następującym po zatrzymaniu awaryjnym).
Materiał obudowy
Aluminium
Uruchamianie
pneumatyczne, przy użyciu przefiltrowanego sprężonego powietrza wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Gwarancja
24 miesiące