SDV-P 80-E-P
Identyfikator 300125
Szczegóły techniczne
Szybkie odpowietrzanie ręczne | tak |
---|---|
Bezpośrednie podłączenie do* | PGN-plus 80 |
Średnica nominalna (DN) [mm] | 2.5 |
Współczynnik przepływu [l/min] | 150 |
Utrata ciśnienia, wlot/wylot [bar] | 0.7 |
min. ciśnienie robocze [bar] | 2 |
maks. ciśnienie robocze [bar] | 9 |
Stopień ochrony IP | 67 |
Min. temperatura otoczenia [°C] | -10 |
Maks. temperatura otoczenia [°C] | 80 |
Czas przełączania zaworu [ms] | 20 |
Ciężar [kg] | 0.16 |
Ogólne informacje dotyczące serii
Współczynnik przepływu
W wariantach SDV-P i SDV-P-E możliwa objętość przepływu zależy od zastosowanych przewodów pneumatycznych. Tabela pokazuje prędkość przepływu zależnie od zastosowanych przewodów pneumatycznych (przy ciśn. ref. 6 bar). Wartość średnicy odnosi się do zewnętrznej średnicy przewodu. Odpowiednia średnica wewn. może nieco się różnić zależnie od producenta przewodu i minimalnie wpływać na podane wartości. Prędkość przepływu w wariancie SDV-P-E-P jest niezależna od użytego przewodu
Czas przełączania zaworu
Tylko czas przełączania zaworu SDV-P bez innych obciążeń. Czasy przełączania zaworów należy dodać do czasów ruchu po stronie obciążenia, m.in. czasów otwierania i zamykania danego chwytaka.
Utrata ciśnienia, wlot/wylot
Opisuje spadek ciśnienia między wartością na wejściu a wartością na wyjściu, przez sprężynowe zawory zwrotne. Ów spadek ciśnienia może trzeba będzie uwzględnić przy konfiguracji podłączonych siłowników.
Szybkie odpowietrzanie ręczne
Warianty SDV-P-E i SDV-P-E-P mają funkcję szybkiego odpowietrzenia ręcznego. Umożliwiają odpowietrzenie podłączonych siłowników bez konieczności zdejmowania przewodów pneumatycznych (np. podczas konfiguracji lub przed wznowieniem pracy układu następującym po zatrzymaniu awaryjnym).
Materiał obudowy
Aluminium
Uruchamianie
pneumatyczne, przy użyciu przefiltrowanego sprężonego powietrza wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Gwarancja
24 miesiące