UZB 160
Uniwersalna szczęka pośrednia
Identyfikator 300046
Uniwersalna szczęka pośrednia UZB, Rozmiar: 160, Interfejs palca: PGN-plus 160
- Rozmiar siatki: 4 mm
- maks. zakres regulacji: 79 mm
Szczegóły techniczne
maks. zakres regulacji [mm] | 79 |
---|---|
Rozmiar siatki [mm] | 4 |
Ciężar [g] | 620 |
Maks. dopuszczalny moment obciążający [Nm] | 235 |
Maks. dop. siła Fx [N] | 1800 |
Suwak uniwersalnej szczęki pośredniej UZB-S dostępny jest jako osobny element dopiero od rozmiaru modułu 80. Zdjęcie suwaka w mniejszych rozmiarach nie jest możliwe.
Maks. obciążenia
Schemat obciążeń
Maks. obciążenia
Nie wolno przekraczać maks. dopuszczalnego momentu obciążającego (M=Fx*l), będącego iloczynem długości palca (l) oraz siły (Fx) wynikającej z obciążeń występujących podczas zastosowania (za sprawą przyspieszeń/momentów obrotowych). To samo dotyczy maks. dopuszczalnej siły Fx. Niezależnie od tego należy zwracać uwagę na maks. dopuszczalną długość palca oraz dopuszczalne wartości obciążeń stosowanego chwytaka.
Schemat obciążeń
- Oś X:
- Długość palca
- Oś Y:
- Siła na szczękę
- Gruene Flaeche
- Dopuszczalny zakres
- Rote Flaeche
- Niedopuszczalny zakres