VB-PGN-plus 100
Skrzynka zaworowa
Identyfikator 310094
Ten produkt został wycofany i nie jest już dostępny.
Skrzynka zaworowa VB-PGN-plus, Rozmiar: 100
- Napięcie znamionowe: 24 V DC
Szczegóły techniczne
min. ciśnienie robocze [bar] | 2 |
---|---|
maks. ciśnienie robocze [bar] | 8 |
Stopień ochrony IP | 50 |
Min. temperatura otoczenia [°C] | 5 |
Maks. temperatura otoczenia [°C] | 55 |
Ciężar [kg] | 0.3 |
Materiał obudowy
PA 6 GF 30, kolor czarny
Gwarancja
24 miesiące