AKO EGK25/ISO31.5
Pakiet połączenia od strony robota
Identyfikator 1524689
Adapter, Nadaje się do: ABB SWIFTI (CRB1100)/ IRB1100/ IRB1200
Szczegóły techniczne
Grupa produktów | Pakiet połączenia od strony robota |
---|---|
Wysokość H [mm] | 11 |
Kołnierz złącza zgodny z DIN ISO-9409 [mm] | 31.5 |
Nadaje się do | ABB SWIFTI (CRB1100)/ IRB1100/ IRB1200 |
Ciężar [kg] | 0.25 |
SWIFTI CRB1100, IRB1100, IRB1200