AKO EGK25/ISO40
Pakiet połączenia od strony robota
Identyfikator 1524690
Adapter, Nadaje się do: ABB IRB1300
Szczegóły techniczne
Grupa produktów | Pakiet połączenia od strony robota |
---|---|
Wysokość H [mm] | 11 |
Kołnierz złącza zgodny z DIN ISO-9409 [mm] | 40 |
Nadaje się do | ABB IRB1300 |
Ciężar [kg] | 0.25 |
IRB1300