AKO EGK25/ISO50
Pakiet połączenia od strony robota
Identyfikator 1524715
Adapter, Nadaje się do: UR 3/5/10/16 (tylko e-series), FANUC CRX-5iA/CRX-10-iA/CRX20-iA/CRX-25iA, ABB GoFa (CRB 15000), YASKAWA HC10DTP/HC20DTP
Szczegóły techniczne
Grupa produktów | Pakiet połączenia od strony robota |
---|---|
Wysokość H [mm] | 11 |
Kołnierz złącza zgodny z DIN ISO-9409 [mm] | 50 |
Nadaje się do | UR 3/5/10/16 (tylko e-series), FANUC CRX-5iA/CRX-10-iA/CRX20-iA/CRX-25iA, ABB GoFa (CRB 15000), YASKAWA HC10DTP/HC20DTP |
Ciężar [kg] | 0.25 |