FTD-Omega85 SI-950-40
- ocena poprzez: DAQ
- Zakres pomiarowy Fx, Fy: ± 950 N
- Zakres pomiarowy Fz: ± 1900 N
- Zakres pomiarowy Mx, My: ± 40 Nm
- Zakres pomiarowy Mz: ± 40 Nm
Szczegóły techniczne
ocena poprzez | DAQ |
---|---|
Ciężar [kg] | 0.658 |
Kalibrowanie | SI-950-40 |
Zakres pomiarowy Fx, Fy [N] | ± 950 |
Zakres pomiarowy Fz [N] | ± 1900 |
Zakres pomiarowy Mx, My [Nm] | ± 40 |
Zakres pomiarowy Mz [Nm] | ± 40 |
Przeciążeniowy Fx, Fy [N] | ± 13000 |
Przeciążenie Fz [N] | ± 27000 |
Przeciążenie Mx, My [Nm] | ± 500 |
Przeciążenie Mz [Nm] | ± 610 |
Częstotliwość rezonansowa Fx, Fy, Mz [Hz] | 2100 |
Częstotliwość rezonansowa Fz, Mx, My [Hz] | 3000 |
Rozdzielczość Fx, Fy [N] | 0.145 |
Rozdzielczość Fz [N] | 0.215 |
Rozdzielczość Mx, My | 0.007 |
Rozdzielczość Mz | 0.005 |
Średnica D [mm] | 85 |
Wysokość Z [mm] | 33.4 |
Wersja DAQ | tak |
Wymiary i maksymalne obciążenia
Wymiary i maksymalne obciążenia
Wszystkie siły i momenty obr. działające na czujnik powinny mieścić się w przewidzianym zakresie pomiarowym.
Przekroczenie zakresu pomiarowego zmniejsza maksymalną liczbę cykli obciążenia i może prowadzić do uszkodzenia czujnika. Skontaktuj się nami, jeśli w Twoim zastosowaniu dochodzi do przekroczenia zakresu pomiarowego
Ogólne informacje dotyczące serii
Trudne warunki środowiskowe
Pamiętaj, że praca w trudnych warunkach środowiskowych (np. z chłodziwem lub przy występowaniu pyłu odlewniczego i ściernego) może w sposób znaczny ograniczyć żywotność modułów oraz nie jest objęta gwarancją. Jednak w wielu przypadkach możemy wypracować rozwiązanie. Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się z nami.
Masa obsługowa
to ciężar całkowitego obciążenia przymocowanego do kołnierza Podczas projektowania należy zwrócić uwagę na dopuszczalne siły i momenty obrotowe. Przekroczenie zalecanej masy obsługowej skutkuje skróceniem okresu trwałości użytkowej.
Dokładność pomiaru
< 1% górnej wartości granicznej zakresu pomiarowego przy 22 °C
Zabezpieczenie przed zachlapaniem
IP60, IP65, IP68 dostępny opcjonalnie
Obudowa
Aluminium i stal nierdzewna
Zakres dostawy
Procesor elektroniczny i kabel podłączeniowy
Gwarancja
12 miesięcy