FTE-Omega-160-IP65 SI 2500-400
- ocena poprzez: EtherCAT
- Zakres pomiarowy Fx, Fy: ± 2500 N
- Zakres pomiarowy Fz: ± 6250 N
- Zakres pomiarowy Mx, My: ± 400 Nm
- Zakres pomiarowy Mz: ± 400 Nm
Szczegóły techniczne
ocena poprzez | EtherCAT |
---|---|
Ciężar [kg] | 2.72 |
Kalibrowanie | SI-2500-400 |
Zakres pomiarowy Fx, Fy [N] | ± 2500 |
Zakres pomiarowy Fz [N] | ± 6250 |
Zakres pomiarowy Mx, My [Nm] | ± 400 |
Zakres pomiarowy Mz [Nm] | ± 400 |
Przeciążeniowy Fx, Fy [N] | ± 18000 |
Przeciążenie Fz [N] | ± 48000 |
Przeciążenie Mx, My [Nm] | ± 1700 |
Przeciążenie Mz [Nm] | ± 1900 |
Częstotliwość rezonansowa Fx, Fy, Mz [Hz] | 1300 |
Częstotliwość rezonansowa Fz, Mx, My [Hz] | 1000 |
Rozdzielczość Fx, Fy [N] | 0.5 |
Rozdzielczość Fz [N] | 0.75 |
Rozdzielczość Mx, My | 0.05 |
Rozdzielczość Mz | 0.05 |
Średnica D [mm] | 156.5 |
Wysokość Z [mm] | 55.9 |
Dane techniczne odbiegające od FTE IP 65 | tak |
Wymiary i maksymalne obciążenia
Wymiary i maksymalne obciążenia
Wszystkie siły i momenty obr. działające na czujnik powinny mieścić się w przewidzianym zakresie pomiarowym.
Przekroczenie zakresu pomiarowego zmniejsza maksymalną liczbę cykli obciążenia i może prowadzić do uszkodzenia czujnika. Skontaktuj się nami, jeśli w Twoim zastosowaniu dochodzi do przekroczenia zakresu pomiarowego
Ogólne informacje dotyczące serii
Trudne warunki środowiskowe
Pamiętaj, że praca w trudnych warunkach środowiskowych (np. z chłodziwem lub przy występowaniu pyłu odlewniczego i ściernego) może w sposób znaczny ograniczyć żywotność modułów oraz nie jest objęta gwarancją. Jednak w wielu przypadkach możemy wypracować rozwiązanie. Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się z nami.
Masa obsługowa
to ciężar całkowitego obciążenia przymocowanego do kołnierza Podczas projektowania należy zwrócić uwagę na dopuszczalne siły i momenty obrotowe. Przekroczenie zalecanej masy obsługowej skutkuje skróceniem okresu trwałości użytkowej.
Dokładność pomiaru
< 1% górnej wartości granicznej zakresu pomiarowego przy 22 °C
Zabezpieczenie przed zachlapaniem
IP60, IP65, IP68 dostępny opcjonalnie
Obudowa
Aluminium i stal nierdzewna
Zakres dostawy
Procesor elektroniczny i kabel podłączeniowy
Gwarancja
12 miesięcy