FTC-050-40
Identyfikator 322302
Ten produkt został wycofany i nie jest już dostępny.
FTC, Rozmiar: FTC-050
- Siła Fz maks.: 8 N
- Zakres pomiarowy Fx, Fy: 150 N
- Zakres pomiarowy Fz: 150 N
- Zakres pomiarowy Mx, My: 4 Nm
- Zakres pomiarowy Mz: 8 Nm
- Stopień ochrony IP: 65
Szczegóły techniczne
| postępowy X, Y, Z [mm] | ± 1 |
|---|---|
| obrotowy α, β, γ [°] | ± 1 |
| postępowy X, Y, Z [mm] | ± 1.4 |
| obrotowy α, β, γ [°] | ± 1.4 |
| Fx, Fy [N] | ± 200 |
| Fz [N] | ± 180 |
| Mx, My [Nm] | 8.0 |
| Mz [Nm] | 13.0 |
| Złącze po stronie robota | ISO 9409-1-50-4-M6 |
| Złącze po stronie narzędzia | ISO 9409-1-50-4-M6 |
| Moc [W] | 1.8 |
| Stopień ochrony IP | 65 |
| Masa [kg] | 1.56 |
| Min. temperatura otoczenia [°C] | 5.0 |
| Maks. temperatura otoczenia [°C] | 55.0 |
| Moment Mx maks. [Nm] | 150.0 |
| Moment My maks. [Nm] | 150.0 |
| Moment Mz maks. [Nm] | 150.0 |
| Siła Fx maks. [N] | 4.0 |
| Siła Fy maks. [N] | 4.0 |
| Siła Fz maks. [N] | 8.0 |
최대 로드
최대 로드
센서에 작용하는 모든 포스와 토크는 지정된 측정 범위 내에 있어야 합니다.
측정 범위를 초과하면 로드 사이클의 최대 수치가 감소하며 센서 손상으로 이어질 수 있습니다. 적용분야가 측정 범위를 초과하는 경우 문의해 주십시오.
시리즈에 관한 일반 참고 사항
험한 환경 조건
(예를 들어 냉각제, 주조 및 연삭 분진이 있는) 험한 환경 조건에서 사용하면 유닛 사용 수명이 크게 단축될 수 있으며 SCHUNK는 이에 대해 보증하지 않습니다. 하지만 해결 방안을 찾아드릴 수 있는 경우가 많습니다. 도움이 필요하신 경우 문의해 주십시오.
핸들링 중량
플랜지에 부착된 총 로드의 중량입니다. 디자인 시, 허용 포스와 모멘트에 주의를 기울여야 합니다. 권장 핸들링 중량을 초과할 경우 수명이 줄어들 수 있다는 것을 참고하십시오.
측정 정확도
주축을 따라 5%, 최대 +/- 1mm 및 +/- 1° 병진
방수
IP65
하우징
알루미늄 합금, 양극 처리
제공 범위
센서, PC 연결용 소프트웨어, 설치 커넥터, 사용 설명서, 유지보수 지침, 제조업체 선언서
보증
24개월