EN
Indukcyjne wyłączniki zbliżeniowe
Indukcyjne czujniki zbliżeniowe używane do skanowania aktualnego statusu komponentów układu automatyzacji Firma SCHUNK dostarcza je w wersji IN oraz INK. Wersja IN jest bezpośrednio wtykowa lub została wyposażona w formowany kabel ze złączem wtykowym. Wersja INK jest przeznaczona do bezpośredniego okablowania. Jest wyposażona w formowany kabel z otwartą końcówką.
Opis
Zalety – Korzyści dla użytkownika
- Montaż z użyciem wsporników
zapewnia łatwy i szybki montaż - Wersja z wyświetlaczem LED
do kontroli pozycji przełączenia bezpośrednio przy czujniku - Wersja ze standardowym złączem wtykowym
w celu szybkiej i łatwej wymiany kabla przedłużającego - Bardzo elastyczny kabel w wersji PUR
Długi okres trwałości użytkowej - Czujniki zbliżeniowe do montażu wpuszczanego
w celu zminimalizowania konturów kolizyjnych podczas eksploatacji
Opcje i informacje specjalne
- Wysokie stopień ochrony
IP67 po podłączeniu do użytku w czystym lub zapylonym otoczeniu lub w miejscach narażonych na działanie wody. Często można je wykorzystywać do pracy w miejscach wystawionych na działanie innych czynników (chłodziw, kwasów, zasad itd.), lecz w takich przypadkach firma SCHUNK nie gwarantuje ich poprawnego działania. - Zasilanie
10 - 30 V DC przy < 15% tętnienia resztkowego - Typ przełączania
PNP - Gwarancja
24 miesiące