arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
AGE-S-XYZ-160-0 Vergelijkbare illustratie

AGE-S-XYZ-160-0

Compensatie-eenheid XYZ

Identyfikator 324562

补偿单元 XYZ AGE-S, 尺寸: 160, 带锁定

  • XY 补偿: ± 10 mm
  • Z 向补偿: 14 mm
  • 工件重量: 60 kg
  • 力 Fz max.: 800 N
  • 力 Fd 最大: 2000 N
XY 补偿 [mm] ± 10
Z 向补偿 [mm] 14.0
建议搬运重量,垂直 [kg] 60.0
建议搬运重量,水平 [kg] 40.0
锁紧力 [N] 1800.0
活塞力 Z [N] 1900.0
最小弹簧力 [N] 640.0
最小工作压力 [bar] 2.5
最大工作压力 [bar] 8.0
额定工作压力 [bar] 6.0
重复精度 [mm] 0.1
机械人侧连接 ISO 9409-1-160-6-M10
工具侧连接 ISO 9409-1-160-6-M10
重量 [kg] 14.5
最低环境温度 [°C] 5.0
最高环境温度 [°C] 60.0
长度 X [mm] 215.0
宽度 Y [mm] 200.0
高度 Z [mm] 137.0
力矩 Mx max. [Nm] 200.0
力矩 My max. [Nm] 200.0
力矩 Mz max. [Nm] 100.0
力 Fz max. [N] 800.0
最大力 Fd  [N] 2000.0

Allgemeine Hinweise zur Baureihe

Extreme Umweltbedingungen
Bitte beachten Sie, dass der Einsatz unter extremen Umweltbedingungen (z. B. im Kühlmittelbereich, bei Guss- oder Schleifstaub) die Lebensdauer dieser Einheiten deutlich reduzieren kann und wir dafür keine Gewährleistung übernehmen können. In vielen Fällen haben wir jedoch eine Lösung parat. Bitte sprechen Sie uns an.

Handlinggewicht
ist das Gewicht der am Flansch angebrachten Gesamtlast. Bei der Auslegung sind die zulässigen Kräfte und Momente zu beachten. Bitte beachten Sie, dass bei Überschreitung des empfohlenen Handlinggewichts die Lebensdauer verkürzt wird.

Führungssystem
robuste Linearführungen

Überwachung
XY-Ver- und Entriegelung durch Magnetschalter und Z-Hub durch induktiven Näherungsschalter

Betätigung
pneumatisch, über gefilterte Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Gehäuse
Das Gehäuse besteht aus einer hochfesten, hartbeschichteten Aluminiumlegierung. Die Funktionsteile sind aus gehärtetem Stahl.

Lieferumfang
Ausgleichseinheit in der bestellten Variante, Elemente zur mechanischen Anbindung und Sicherheitsinformationen. Produktspezifische Anleitungen können unter schunk.com/downloads-manuals heruntergeladen werden.

Gewährleistung
24 Monate