AGE-U 050
Identyfikator 1312860
- Kompensacja XY: ± 2.7 mm
- Kompensacja Z: 6.1 mm
- Ciężar przedmiotu obrabianego: 5 kg
- Odchylenie obrotowe: ± 8 °
- Min. siła powrotna: 36 N
- Maks. siła powrotna: 92 N
Szczegóły techniczne
Kompensacja XY* [mm] | ± 2.7 |
---|---|
Kompensacja Z [mm] | 6.1 |
Odchylenie kątowe [°] | ± 3 |
Odchylenie obrotowe [°] | ± 8 |
Zalecana masa obsługowa [kg] | 5 |
Min. siła sprężyny [N] | 36 |
Maks. siła sprężyny [N] | 92 |
Min. ciśnienie robocze - regulacja sztywności [bar] | 0.3 |
Maks. ciśnienie robocze - regulacja sztywności [bar] | 2.1 |
Min. ciśnienie robocze blokowania [bar] | 4.1 |
Maks. ciśnienie robocze blokowania [bar] | 6.9 |
Złącze po stronie robota | ISO 9409-1-50-4-M6 |
Złącze po stronie narzędzia | ISO 9409-1-50-4-M6 |
Ciężar [kg] | 0.6 |
Moment Mx maks. [Nm] | 6.8 |
Moment My maks. [Nm] | 6.8 |
Moment Mz maks. [Nm] | 3.4 |
Wymiary i maksymalne obciążenia
Wykres obciążenia
Siła kompensacji Fd
Wymiary i maksymalne obciążenia
Jest to maks. suma wszystkich momentów obciążeń (siły i momenty przyspieszenia, siły procesowe itd.), które mają wpływ na moduł kompensacyjny w celu zapewnienia pracy bez błędów.
Wykres obciążenia
- Oś X:
- Momenty Mx, My
- Oś Y:
- Kąt w stopniach
Siła kompensacji Fd
- Oś X:
- Ciśnienie
- Oś Y:
- Siła
Ogólne informacje dotyczące serii
Trudne warunki środowiskowe
Pamiętaj, że praca w trudnych warunkach środowiskowych (np. z chłodziwem lub przy występowaniu pyłu odlewniczego i ściernego) może w sposób znaczny ograniczyć żywotność modułów oraz nie jest objęta gwarancją. Jednak w wielu przypadkach możemy wypracować rozwiązanie. Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się z nami.
Masa obsługowa
to ciężar całkowitego obciążenia przymocowanego do kołnierza Podczas projektowania należy zwrócić uwagę na dopuszczalne siły i momenty obrotowe. Przekroczenie zalecanej masy obsługowej skutkuje skróceniem okresu trwałości użytkowej.
Uruchamianie
Sprężynowy mechanizm powrotny z naciskiem sprężyny i sprężonego powietrza.
Obudowa
twardy ocynkowany stop aluminium, części funkcyjne wykonane ze stali hartowanej
Zakres dostawy
wraz ze śrubami mocującymi po stronie robota
Gwarancja
24 miesiące